Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
HMI a průmyslová PC

Průmyslové PC XP500

Vysoce výkonná řada průmyslových počítačů XP500 představuje řešení HMI v oblasti high-end. Kromě panel PC zahrnuje tato řada také Box PC a terminály, které v kombinaci s rozšiřujícím modulem umožňují vizualizaci i v rozlehlých prostorách. Intuitivní multidotykové ovládání ve spojení s moderním designem, výkonnou technologií a konceptem modulárního systému dělá z řady XP500 všestranného pomocníka v oblasti strojního, systémového a stavebního projektování.

Intuitivní ovládání:
Multidotyková obrazovka
Robustní design:
Tvrzené a antireflexní, kalené, jednovrstvé bezpečnostní sklo
Bezpečná operace:
Zabezpečený režim zabraňuje neoprávněnému přístupu

Základní funkce

  • PCT technologie pro intuitivní ovládání jako u chytrých telefonů nebo tabletů
  • Dotykový displej pro 4 prsty umožňuje přesné ovládání několika prsty nebo oběma rukama současně
  • Operační systém: Windows 10 Enterprise LTSC
  • Vysoký výkon CPU: Čtyřjádrový procesor Intel Atom E3950
  • Předinstalovaná licence Galileo
  • Jednovrstvé antireflexní bezpečnostní sklo pro použití v drsném průmyslovém prostředí 
  • Moderní, hygienický design pro snadné čištění
  • Certifikace: CE, UKCA (v procesu: UL, DNV, ATEX)

Vysoký výkon s modulární konstrukcí

Představujeme průmyslové počítače XP-504 z řady XP500. Pro náročné aplikace v extrémních podmínkách nastavují průmyslové panelové PC standard v oblasti konfigurovatelnosti a odolnosti.

Intuitivní ovládání gesty

Technologie PCT (Projected Capacitive Touch) umožňuje intuitivní multidotykové ovládání (pomocí několika prstů nebo oběma rukama). Uživatel může používat dva prsty k přibližování a posouvání zobrazení stejně jako na touchpadu nebo chytrém telefonu a procházet tak jednotlivé prvky a dokumenty v systému nápovědy. Vysoce přesné snímače zabraňují provozním chybám a náhodnému spuštění stroje. Kritické funkce lze aktivovat pouze současným stisknutím několika ovládacích polí, což v porovnání s jednodotykovými panely zajišťuje výrazně vyšší bezpečnost systému.

Snadná konektivita

Výkonné panely PC jsou vybaveny čtyřjádrovým procesorem Intel Atom E3950 a zajišťují vysoký procesní výkon i výkonnou grafiku. Kromě dvou rozhraní sítě Ethernet a čtyř rozhraní USB jsou zařízení vybavena konfigurovatelným rozhraním RS232/RS422/RS485. Kromě interního úložiště o kapacitě 64 GB lze pro provoz nebo ukládání dat použít SD kartu.

Box PC

XP-504 Industrial PC Box PC right
Počítač a terminál lze používat jako samostatné jednotky, což je ideální pro uživatele, kteří hledají flexibilnější způsob zapojení průmyslového počítače XP500 do svého zařízení, systému nebo budovy. Box PC je umístěn v rozváděči a vyměňuje si data s jedním nebo více terminály. Box PC má stejné rozhraní jako panel PC a díky svému kompaktnímu designu nabízí štíhlé řešení počítače do rozváděče.

Rozšiřující modul

XP-504 Industrial PC Extender module right
Rozšiřující jednotka umožňuje přenášet video v rozlišení Full HD a data USB na vzdálenost až 100 metrů, a představuje tak spolehlivou možnost přenosu zejména při použití u standardizovaných strojů, v provozech a budovách. Rozšiřující modul lze snadno namontovat na lištu DIN. Kromě svorkovnice RJ45 je zařízení vybaveno také portem USB 2.0 a display portem. Díky tomu, že lze rozšiřující modul použít při okolních teplotách od -20 °C do +50 °C z něj činí obzvláště odolné zařízení.

Terminál / Rozšíření terminálu

XP-504 Industrial PC Panel PCs group  front with inch text
Robustní terminály o rozměrech 10,1, 15,6 a 21,5 palců otevírají širokou škálu možností, jak systém XP500 rozmístit po vašem závodě. Dotykové monitory u počítačů lze používat čistě jako zobrazovací zařízení pro zobrazení a přímé zadávání, případně s vestavěným rozšířením pro přenos na vzdálenost až 100 metrů. Každé zařízení je vybaveno DVI-I, DP a USB-B portem.

Robustní a atraktivní design

Moderní elegantní vzhled, který je dále vylepšen antireflexní obrazovkou, je pouze jedním z přínosů špičkového designu řady XP500. Hlavní prioritou je snadné čištění beze šmouh. Je to možné díky hladké antireflexní fólii, která je vyrobena z tvrzeného bezpečnostního skla bez jakýchkoli okrajů nebo mezer. Dokonce i silné čisticí prostředky nejsou pro tato zařízení žádným problémem. Skleněná obrazovka je navíc odolná proti poškrábání. Díky vysokému stupni ochrany na přední straně je toto zařízení ideální pro použití v náročném prostředí.

Systém, který je otevřený a zároveň bezpečný

Zařízení používají operační systém Windows 10 Enterprise LTSC. Tím je zajištěna kompatibilita s mnoha různými typy aplikačního softwaru i s vizualizačním softwarem Galileo od společnosti Eaton. Speciální bezpečnostní režim, který prošel komplexními testy kybernetické bezpečnosti společnosti Eaton, chrání hardware a software před nežádoucími úpravami a zásahy. Dále zvyšuje spolehlivost systému a zkracuje dobu spouštění.

Intuitivní vizualizační software GALILEO

HMI systém GALILEO od společnosti Eaton nabízí snadno osvojitelné a výkonné prostředí pro vizualizaci. Zařízení XP500 v balíčku GALILEO Open Bundle je vždy standardně dodáváno s licencí GALILEO Open Runtime.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close