Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Různé přístupy k testování a bateriím pro systémy nouzového osvětlení

Objevte rozdíly mezi autonomním a centrálním bateriovým systémem nouzového osvětlení. Jak často byste měli provádět test nouzového osvětlení, jaké možnosti testování nabízí a které produkty nouzového osvětlení vám testování nejvíce usnadní a ušetří vaši peněženku.

Představujeme vám dvě základní technologie baterií nouzového osvětlení

Pří plánování nouzového osvětlení musí každý majitel budovy nebo provozovatel porozumět vlastnostem autonomních (SC) a centrálních bateriových systémů (CBS) – dvěma základním technologiím nouzového osvětlení.

Každá budova je tvořena jedinečnou řadou faktorů, které nakonec poukážou na jednu nebo druhou variantu jako na tu nejvhodnější. V tomto článku jsou zdůrazněny rozdíly mezi přístupy SC a CBS a některými jejich funkcemi.

Autonomní (SC)

Autonomní (SC) nouzové svítidlo má vlastní baterii. Za normálních podmínek je trvale napájené z hlavního přívodu. Pokud dojde k přerušení zdroje napájení, převezme tuto funkci integrovaná baterie. 

Všechny prvky mikrosystému autonomního svítidla, včetně baterie, světelného zdroje, řídicí jednotky a jakéhokoli zkušebního nebo monitorovacího zařízení, jsou umístěny buď v samotném svítidlu, nebo v přímo sousedícím boxu, propojeném krátkou kabeláží (tj. méně než 1 m).

Systémy s centrální baterií (CBS)

Centrální bateriový systém (CBS) – také známý jako systém centrálního zdroje napájení (CPS) nebo nízko napěťový zdroj (LPS) – napájí „slave“ nouzová svítidla bez vlastních baterií. Svítidla místo toho automaticky odebírají energii z centralizované baterie v budově, podporované nabíjením, přepínacím zařízením a alarmy, v případě selhání hlavního osvětlení.

V některých instalacích CBS je v budově distribuováno několik systémů omezeného napájení (LPS), které slouží pouze pro jednotlivá podlaží nebo požární sekce.

Protože má každá země své vlastní preference a regulační rámce, CBS může zahrnovat více formátů s různými funkcemi. To může zahrnovat různé přístupy při testování a funkcích, ale také konfiguraci napájení AC/DC.

Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)

Přestože UPS není pro systémy nouzového osvětlení zakázána, vyžaduje její použití dodržení standardů UPS i CBS. 

Více informací naleznete v brožuře Eaton o výběru CBS. Také to s vámi rád projedná odborník společnosti Eaton. 

Manuální a automatické testování nouzového osvětlení: hlavní rozdíly

Testing emergency lighting icon in light green

Specifické předpisy a normy určují, jakým způsobem jsou všechny systémy nouzového osvětlení – ať už autonomní nebo centrální bateriové jednotky – testovány, aby se zajistilo, že fungují tak, jak mají. 

Vlastník nebo provozovatel budovy má právní odpovědnost za zajištění důkladného hodnocení rizik, jeho dodržování a průběžnou aktualizaci. Ve většině zemí je povinnost provedení tohoto procesu zakotvena v zákonech.

Testování systému je zahájeno při prvním uvedením do provozu po instalaci. Poté probíhá pravidelně během životnosti systému, chrání jej tak před selháním a minimalizuje riziko ohrožující život. K prokázání dodržení předpisů jsou zapotřebí záznamy, které podrobně popisují všechny události testování.

V oblasti testování nouzového osvětlení existují dva základní přístupy:

Manuální testování

Manual emergency lighting testing graphic

Jednoduchá nemonitorovaná svítidla je potřeba vizuálně zkontrolovat. Svítidla s centrálním zdrojem (CBS) nenabízejí indikaci stavu – pro kontrolu, zda svítidlo funguje, je zapotřebí systém manuálně přepnout do režimu baterie. 

Autonomní nouzové světlo může pomocí jednoduché zelené LED indikovat pouze to, že je do svítidla přivedeno napájení z hlavního přívodu.

Po aktivaci testovacího tlačítka svítidla bude simulován výpadek síťového napájení a svítidlo by se mělo rozsvítit. Správa provozního deníku se provádí manuálně.

Autonomní svítidla vybavené automatickým testováním (autotestováním) pomocí LED nepřetržitě zobrazují stav baterie a zdroje světla, automaticky zahajují týdenní testování funkčnosti a každoroční testování doby výdrže baterie. Při vizuálním testování odpadá nutnost zmáčknutí tlačítka, což většinou vyžaduje použití žebříku. Správa provozního deníku se provádí manuálně.

Automatické testování

Automatic emergency lighting testing graphic

Také známé jako systémy „adresovatelného testování“, „centrální adresovatelné“ systémy, systémy “automatického testování“ a „nouzového testování a monitorování“.

Tato centrálně monitorovaná svítidla jsou vybavena funkcí automatického testování a monitorování, upozorňovacími funkcemi a vzdáleným/webovým přístupem. Provozní deníky jsou vedeny automaticky/digitálně.

Příslušné normy
ČSN EN 62034:2012 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

Proces manuálního testování nouzového osvětlení

Jak často by mělo být nouzové osvětlení testováno?
V rámci krátkého měsíčního testu „funkčnosti“ by mělo být prováděno manuální testování, aby se ověřilo, zda jsou svítidla rozsvícena z bateriového zdroje a zda se baterie po testování správně dobíjejí.

Dále se každý rok provádí test „doby trvání –⁠ jmenovitý provoz z baterie“, aby se zajistilo, že svítidlo svítí po celý časový úsek a že se baterie po testování správně dobíjejí.

Stanovení frekvence testování
Abychom si byli jisti, že všechny testy proběhnou tehdy, kdy mají, je velice důležité vytvořit rozvrh. Čím dál méně vlastníků a provozovatelů budov volí manuální testování, a to pokud upřednostňují nízké počáteční náklady a jednoduchost před vyšší počáteční investicí.

How to manually test emergency lighting graphic

Zachování kontinuity provozu

Jestliže uživatel provádí každoroční test doby trvání (výdrže baterie) na všech nouzových svítidlech současně, nesmí být v budově přítomny žádné osoby do té doby, dokud nebudou baterie dostatečně dobity.

Pokud však bude testováno náhradní osvětlení, bude zajištěna určitá úroveň nouzového osvětlení pro případ výpadku sítě během doby nabíjení. V takovém případě může být budova při testování a těsně po něm obsazena.

Autonomní

Je sice možné provádět testování náhradního osvětlení manuálně pomocí různých spínačů na klíč, jednodušší je však využívat automatické testování tehdy, kdy lze testování svítidel rozložit pomocí softwaru.

Centrální bateriové jednotky

Testování náhradního osvětlení nelze provádět, pokud je používána centrální bateriová jednotka. To proto, že test doby trvání musí být prováděn při plném vytížení.

Pro případ potřeby nepřetržitého obsazení budovy tak existují následující možnosti:

  • Duální bateriové systémy s paralelním zapojením, které mohou napájet plnou zátěž. Sadu plně nabitých baterií tak lze připojit okamžitě po provedení testu doby trvání.
  • Duální centrální bateriové jednotky napájí polovinu nouzových svítidel. Jeden systém tak může pokrýt dobíjecí období druhého systému.

Pokračujte k manuálnímu testování nouzového osvětlení

Jak automatické testování nouzového osvětlení funguje

Automatická možnost zabere čas na organizaci, ale ušetří jej při testování – také usnadní datové připojení mezi produkty a zajistí bezchybný výkon.  Z toho vyplývá, že stále více vlastníků a provozovatelů budov považuje automatické testování za výhodnou investici. To nejenže snižuje náklady na pracovní sílu a umožňuje flexibilní plánování testů, ale také zefektivňuje procesy správy testování a zjednodušuje dodržování předpisů.

Typický proces automatického testování uživatelem

Pověřená osoba plánuje testování na nejvhodnější dobu, aby vyhovovalo regulačnímu režimu.
  • Zahájení simulace – Systém automaticky simuluje výpadek hlavního zdroje svítidel / centrálních bateriových jednotek. Všechna svítidla jsou napájena pomocí baterií.
  • Kontrola – Svítidlo je rozsvícené po celou dobu trvání testu
  • Obnovení napájení – Ukončení simulace výpadku hlavního zdroje svítidel / centrální bateriové jednotky
  • Kontrola – Správné fungování nabíjení baterií
  • Kontrola – Napájení svítidel pomocí hlavního zdroje
  • Uchování – Výsledky v elektronickém provozním deníku
Pověřená osoba zajistí výměnu a instalaci jakékoli vadné jednotky, kterou odhalí testovací systém.

Specifikace produktů pro splnění potřeb testování a bateriových systémů

Autonomní s vestavěnou funkcí „automatického testování“ nebo „autotestování“

Self-contained emergency lighting auto test graphic
Všechny nové autonomní produkty společnosti Eaton jsou jednoduché a srozumitelné, obsahují nejnovější lithium-iontové baterie a vestavěný „autotest“, umožňující odpovědné osobě manuální kontrolu pomocí indikátoru stavu.

Autonomní systém s centrálním monitorováním svítidel a automatickým testováním

Centrally monitored self-contained emergency lighting system graphic
Moderní autonomní systémy spolu s autotestovacím nouzovým osvětlením a testem doby trvání pomáhají provozovatelům zajistit dodržování předpisů a vyhnout se přitom potížím a nákladům spojeným s manuálním testováním jednotlivých svítidel.

Centrální bateriový systém s centrálním monitorováním svítidel a automatickým testováním

Emergency lighting central battery system with central monitoring graphic
Moderní centrální bateriový systém nouzového osvětlení s adresovatelným automatickým testováním šetří váš čas, energii i zdroje – nejen spolehlivým napájením bezpečnostního a únikového světelného značení, ale také automatickou autotestovací kontrolou nouzového osvětlení a všech připojených svítidel.

Úspora času a energie díky vizualizačnímu softwaru nouzového osvětlení

Visualisation software for emergency lighting systems graphic
Viditelnost několika různých systémů nouzového osvětlení na různých místech v reálném čase představuje jednoduchý způsob, jak efektivně sledovat stav systému a spravovat, kontrolovat a proaktivně obsluhovat systémy. 

Cesta do bezpečí

Získejte kompletní přehled – stáhněte si bezplatného průvodce základními principy nouzového osvětlení

V našem uceleném průvodci podrobněji rozebíráme faktory, které je nutné vzít v potaz při navrhování nouzového osvětlení. Pokrývá různá témata od souladu s nařízeními přes zohlednění vzdáleností mezi jednotlivými světly až po způsob kombinování jednotlivých prvků tvořících celý systém.

Pusťte se do toho společně s lídrem v oblasti nouzového osvětlení

Eaton je lídrem na trhu s nouzovým osvětlením, který již více než 50 let nabírá odborné znalosti prostřednictvím dědictví značky, která zahrnuje CEAG, Luminox, Blessing Menvier, JSB, Crompton a Univel. Úzce spolupracujeme s národními i mezinárodními průmyslovými organizacemi na dosažení nejvyšších standardů shody s předpisy, bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti.