Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Co je třeba vzít v úvahu při specifikaci zvukových a vizuálních alarmů do náročného prostředí

Průmyslová signalizační zařízení, která jsou vidět a slyšet i na dálku

Horké, vlhké a prašné nebo jen chladné a špinavé prostředí si může na vašem vybavení, včetně průmyslových sirén a majáků, vybírat svou daň.  Pokud vybíráte průmyslové akustické majáky pro náročná prostředí, je důležité, aby signalizační zařízení bylo dostatečně robustní, aby náročné podmínky zvládlo.

Sirény a majáky podávají kritická hlášení, čímž snižují délku odstávek a brání vzniku škody v závodu nebo dokonce zranění nebo úmrtí.  Vyplatí se vybrat si správné zařízení a najít řešení, které ochrání vaše vybavení i lidi.

Dlouhodobá ochrana s 10letou zárukou

Řada X10 s krytím IP69K je navržena tak, aby poskytovala nejvyšší úroveň ochrany před prachem, nečistotami a vodou nejen po instalaci, ale i v dalších letech. Rozhodují detaily. X10 nabízí:

  • Silikonová těsnění, která jsou trvanlivější než guma a jsou odolná vůči chemikáliím
  • Upevňovací prvky z nerezové oceli 316L, které jsou obzvláště odolné proti chemikáliím a mořské vodě
  • Pozlacené kontakty pro sestavení čoček, které odolávají oxidaci

Ať už potřebujete maják do cementárny, lomu nebo dolu, nebo pro exponovanou pobřežní oblast, můžete si být jisti, že X10 vydrží.  Proto je jedním z mála majáků, u kterého je nabízena 10letá záruka, ať je nainstalován kdekoli.

Close up of Eaton's X10 key features
Zvládá teplotní extrémy v rozmezí -40°C až 70°C, má trvanlivé pouzdro z polykarbonátu ASA odolné proti vyblednutí a silný zvuk až 120 dB(a) s možností výběru ze 102 tónů.  Bude stále upozorňovat a varovat lidi v nejnáročnějších prostředích a zároveň pomůže kontrolovat náklady, abyste dodrželi rozpočet projektu. 

Sirény vybělené od ostrého slunečního záření jsou křehké a praskají

Sluneční světlo může průmyslovou sirénu poškodit, plast křehne a kryt může selhat.  Pokud je nainstalována v místě, které je vysoko nebo je obtížně přístupné, může být výměna sirény nákladná a časově náročná. 

Silné a jasné sluneční světlo může sirénu také odbarvit, což nevypadá dobře. A protože sirény fungují jako signalizační zařízení, nacházejí se obecně na velmi dobře viditelných místech.  Pokud je siréna vybledlá nebo odbarvená, může to vytvořit špatný dojem o vaší organizaci. 

Řada X10 vám nabízí čtyři barvy sirén, ze kterých si můžete vybrat, aby ladily s okolním prostředím. Řada X10, vyrobená z polykarbonátu ASA, prošla 10letým simulačním testem provedeným nezávislou třetí stranou, aby se prokázala odolnost vůči vyblednutí.

Pokud potřebujete použít sirény nebo majáky venku, ujistěte se, že jste si vybrali řadu, která vydrží nápor UV záření. 

UV Weathering Report on Plastics
UV Weathering Report on Plastic (Materials Technology, 2016)

Sirény a majáky v nebezpečných prostředích

Nebezpečná prostředí přinášejí jedinečnou kombinaci výzev a bude mnoho případů, kdy budete muset vybrat skutečně bezpečné zařízení ATEX včetně průmyslových vizuálních a zvukových alarmů. Tato zařízení musí být navržena tak, aby vyhovovala potřebám oblastí klasifikovaných podle ATEX.

Specifikace ATEX však něco stojí.  Když dobře rozumíte požadavkům, je možné identifikovat oblasti, kde nehrozí výbuch, ale kde stejně potřebujete robustní výstražná zařízení. Můžete ale ušetřit tím, že v těchto oblastech nebudete mít nadměrné technické řešení.

Více možností při minimálním počtu dílů

X10 nabízí nejvíc kombinací napětí, zvukového výstupu, blikání nebo tónů, která je v současné době k dispozici. Pokud sledujete své náklady na zásoby, flexibilita majákového systému vám dovolí udržovat minimální zásoby s maximální flexibilitou.

Vyměňte maják za méně než 30 sekund

Na rozdíl od většiny majáků má X10 modulární konstrukci.  Pokud se poškodí, lze maják sirény rychle vyměnit, díky pružinovým kontaktům za méně než 30 sekund – kliknutím níže na odkaz na video zobrazíte postup.

Snap on X10 lens graphic

Začněte používat jeden z nejflexibilnějších průmyslových alarmů na trhu

Víte, který X10 chcete? Máte další dotazy ohledně specifikací nebo použití? Nebo hledáte obchodníka?

Kontaktujte nás ještě dnes a jeden z našich odborníků se s vámi spojí, aby vám pomohl.