V průmyslových prostředích jsou varování týkající se výrobních linek a procesů často řízena signalizačními sloupky. Ty ukazují stav výroby a upozorňují operátora na jakékoli změny, aby bylo možné přijmout opatření pro plynulý chod procesu.
Problém je v tom, že se snadno poškodí a nelze je vždy přizpůsobit větším výrobním zařízením nebo průmyslovým procesům, jako je pohyb velkých strojů napříč továrnou pomocí mostového jeřábu nebo pohyblivého portálu.
V mnoha případech jsou majáky lepší, robustnější a levnější alternativou ke složitým světelným polím. Dávají jasný a jednoduchý signál, že nastal problém se strojem, nebo vydávají varovný signál, který pomáhá omezit neplánované odstávky a chránit lidi i vybavení.
X10 byl navržen s technologií vyvinutou společností Eaton a používanou v zařízeních požárních systémů, kde je klíčovým faktorem nízký spínací proud při spuštění.
U průmyslových procesů a řízení pomáhá vyhnout se vypnutí výkonových jističů, ke kterému může docházet u starších majáků založených na Xenonu. Nežádoucí vypnutí zastaví základní komunikaci, ale pokud je maják na stejném okruhu jako procesní zařízení, může to způsobit nežádoucí a nákladné odstávky.
Datový list X10 uvádí spínací proud, nejen provozní proud. Pokud hledáte průmyslovou kontrolu, musí být spínací proud klíčovým faktorem ve vašich kritériích pro výběr.
Mezi použití, u kterých je nízký spínací proud důležitý, patří:
Sluneční světlo může průmyslovou sirénu poškodit, protože jeho působením plast křehne a kryt pak selže. Pokud je umístěn v místě, které je daleko nebo je obtížně přístupné, může být pak výměna sirény nákladná a časově náročná.
X10, vyrobený z polykarbonátu ASA, má trvanlivé vnější pouzdro, které je odolné vůči blednutí způsobenému UV zářením a bude fungovat v provozních teplotách od 70 °C až do -40 °C.
Možná je na čase začít přemýšlet o akustickém majáku, který vydrží klimatické extrémy?
Řada X10 od společnosti Eaton nabízí signalizační řešení, které poskytuje ochranu IP69k proti vniknutí a odolnost IK08 proti nárazu.
X10 je bezkonkurenčně flexibilní a umožňuje vám vyměnit stávající akustické majáky postupně, podle vašeho rozpočtu, a zavést vylepšené funkce, jako je přechod na LED. 10letá záruka vám dává jistotu, že nový systém nebo upgrade využívající X10 bude bezpečnostním řešením pro nadcházející roky.
Kontaktujte nás ještě dnes a jeden z našich odborníků se s vámi spojí, aby vám pomohl.