Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

107026
Kód modelu: DIULM32/21(RDC24)

Eaton Moeller® series DIUL Kombinace reverzačního stykače, 380 V 400 V: 15 kW, 24 V DC, DC provoz

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DIUL stykačová kombinace
Katalogové číslo
107026
EAN
4015081067947
Délka/hloubka produktu
138 mm
Výška výrobku
85 mm
Šířka výrobku
90 mm
Hmotnost výrobku
1.235 kg
Certifikace
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
Poznámky v katalogu
Přístroje použitelné pro motory IE3 jsou označeny logem „IE3-ready“ na obalu.
Kód modelu
DIULM32/21(RDC24)

Features & Functions

Vlastnosti
Mechanické blokování
Funkce
Reverzační bezpečnostní prvek
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly

General information

Použití
Kombinace stykačů pro spouštění motorů se dvěma směry otáčení
Připojení
Šroubové svorky
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykačové kombinace
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Kategorie užití
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
Typ napětí
DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
17 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V

Magnet system

Zatížitelnost
100 %
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
0 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
24 V

Contacts

Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
2
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
8.7 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
2.9 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
32 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.9 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.