Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

112240
Kód modelu: CAEE-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Analog input 2 way

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort input interface
Catalog Number
112240
EAN
4015081117987
Product Length/Depth
149.63 mm
Product Height
27.7 mm
Product Width
34.06 mm
Product Weight
0.118 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CAEE-02/01

Delivery program

Model
Base module
Application
Analog input
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Input Output

Technical Data - Electrical

Power supply
Mains

Technical Data - Mechanical

Width in number of modular spacings
2
Built-in installation box depth - min
0 mm
Mounting method
Other
Built-in
Number of inputs
2
Degree of protection
IP20

Additional information

Fitted with:
Bus connection
LED indication
Functions
Input voltage drive
Input current drive

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.