Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

177263
Kód modelu: CSEZ-01/36

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. The temperature sensor and probe element have a special rounded form and less flexible cable for easy retroactive introduction into pipes.

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
177263
EAN
4015081717156
Product Length/Depth
2100 mm
Product Height
4 mm
Product Width
4 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSEZ-01/36

Delivery program

Model
Temperature sensor
Type
Sensor
Sensor type
Temperature
Color
Other
Bus system operating type
Other

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Other
Number of inputs (binary)
0
Degree of protection
IP54

Additional information

RAL-number (Akin)
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.