Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

169033
Kód modelu: DXC-EXT-IO230

Eaton DC1 Expansion for DC1 variable frequency drives (230 V IN)

General specifications

Product Name
Eaton DXC I/O expansion
Catalog Number
169033
EAN
4015081655267
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
41 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
CE
UL
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Model Code
DXC-EXT-IO230

Technické údaje produktu

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Input
Input (electrically isolated, 230 V AC)
For 4 Digital inputs
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection
For connecting to the control signal terminals on the DC1
Degree of protection
IP00
Voltage rating - max
240 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.