Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

169127
Kód modelu: DX-NET-ETHERCAT-2

Eaton DX 1-port EtherCAT communication module for DA2 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169127
EAN
4015081656073
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole
Model Code
DX-NET-ETHERCAT-2

Technické údaje produktu

Used with
DA1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Protocol
EtherCAT

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.