Pojistková vložka, ultra rychlá, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M1309
|
EAN |
5027590440707
|
UPC |
051712216456
|
Délka/hloubka produktu |
100 mm
|
Výška výrobku |
40 mm
|
Šířka výrobku |
21 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.295 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC
|
Jmenovitý proud |
16 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
48 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
7,2
|
Výkonové ztráty |
5.5 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída gR
|
Velikost pojistky |
000
|