Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4808
Kód modelu: FUSE 63A 1000V 00/80 AR

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky,63A,125 kAIC,Třída aR,Konec nože X Din 43-620 čepelový konec,DIN 43 620,Standardní,Vybavení při 1000V: 2000,square body se středovými šrouby (drážkové),Vrchní indikátor, 280,18W

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4808
EAN
5027590454230
UPC
051712679220
Délka/hloubka produktu
233 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
140 mm
Hmotnost výrobku
248 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 63A 1000V 00/80 AR

Electrical data

Jmenovitý proud
63 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Hodnocení přerušení
125 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
2000 při 1000 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
00/80 Vizuální ukazatel
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
00

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.