Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4828
Kód modelu: FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR

Ultra rychlá válcová pojistka, 63 A, AC 1000 V, velikost 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4828
EAN
5027590454742
UPC
051712558020
Délka/hloubka produktu
233 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
140 mm
Hmotnost výrobku
235.8333333 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
63 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
2000 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
280
Výkonové ztráty
18 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
00

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.