Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4809
Kód modelu: FUSE 80A 1000V 00/80 AR

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka,80A,125 kAIC,Třída aR,Konec nože X Din 43-620 čepelový konec,DIN 43 620,Standardní,Vybavení při 1000V: 3500,čtvercové tělo se středovými šrouby (drážkové),Ukazatel stavu horní pojistky, 500,22W

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4809
EAN
5027590454247
UPC
051712679237
Délka/hloubka produktu
233 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
140 mm
Hmotnost výrobku
248 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 80A 1000V 00/80 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
80 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
3500 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
500
Výkonové ztráty
22 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
00

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.