Pojistková vložka, ultra rychlá, 80 A, AC 1000 V, velikost 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M4829
|
EAN |
5027590454766
|
UPC |
051712558037
|
Délka/hloubka produktu |
233 mm
|
Výška výrobku |
66 mm
|
Šířka výrobku |
140 mm
|
Hmotnost výrobku |
235 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 80A 1000V 00TN/80 AR
|
Jmenovitý proud |
80 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
3500 při 1000 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
500
|
Výkonové ztráty |
22 W
|
Vypínací zatížitelnost |
125 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
00
|