Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6213

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 900A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6213
EAN
5996516018354
UPC
051712263375
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
941 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
900 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
670000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
19500
Výkonové ztráty
120 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.