Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6269

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6269
EAN
5996516018774
UPC
051712263702
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
995 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
1600 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
3900000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
KN/110 indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.