Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 1600A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6219
|
EAN |
5996516018415
|
UPC |
051712263436
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
1485 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC
|
Jmenovitý proud |
1600 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
3900000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
190000
|
Výkonové ztráty |
160 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|