Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171293
Kód modelu: SL7-L230

Eaton Moeller® series SL7 Žárovka, 230 V, 6W

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series SL7 Žárovka
Katalogové číslo
171293
EAN
4015081679171
Délka/hloubka produktu
16 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
16 mm
Hmotnost výrobku
0.007 kg
Soulad
CE
Kód modelu
SL7-L230

Features & Functions

Barva
Bezbarvý

General

Průměrná jmenovitá životnost
3000 hour
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Životnost, elektrická
3 000 h
Metoda montáže
Patice žárovky BA15d
Kategorie výrobku
Příslušenství
Vhodný pro
Kruhové blikající světlo
Ukazatel

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C

Electrical rating

Jmenovitý proud
0 mA
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
230 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.