Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171435
Kód modelu: SL7-L-R

Eaton Moeller® series SL7 Modul s trvalým světlem Ba15d, červená

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Modul s trvalým světlem
Katalogové číslo
171435
EAN
4015081677672
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.075 kg
Certifikace
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
UL
Poznámky v katalogu
Bez světelných prvků
Kód modelu
SL7-L-R

Features & Functions

Barva
Červená
Funkce
Nepřerušované světlo
Světelné moduly
Žárovka max. 7 W
Počet modulů
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X
Životnost, elektrická
3 000 h
Typ světla
Nepřerušované světlo
Materiál
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Kryt: Polykarbonát (PC)
Metoda montáže
Patice žárovky BA15d
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Typ
Modul s trvalým světlem
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
24 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
250 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.