Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171445
Kód modelu: SL7-CB-400

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul;400 mm hliníková trubka a noha

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
171445
EAN
4015081677757
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
484 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.41 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
Kód modelu
SL7-CB-400

Features & Functions

Barva
Jiná
Osazeno:
Plastová noha
Hliníková trubka
Kryt
Počet modulů
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5

General information

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Metoda montáže
Vodorovný
Podlaha
Úhelník
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Délka potrubí
400 mm
Typ
Základní modul

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (AWG)
24 - 14
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou)
0,25 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný)
0,13 - 2,5 mm²

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %

Exportovat specifikaci produktu