Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171287
Kód modelu: SL7-AP24-M

Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul, 24 V, vícetónový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul
Katalogové číslo
171287
EAN
4015081678327
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
71 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.101 kg
Certifikace
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184
UL 508
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
UL
Kód modelu
SL7-AP24-M

Features & Functions

Barva
Černá
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku nastavitelná na minimálně 88 dB
Funkce
Jiné

General

Typ alarmu
Nastavení vnitřního zvuku, 3 póly DIP
Nastavitelný tón
Přerušovaný tón
8 typy zvuku
Nepřerušovaný tón
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 13
IP66
Jmenovitá frekvence
500 - 2700 Hz
Hlučnost
Umožňuje úpravu pomocí zabudovaného potenciometru
100 dB
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Montážní poloha
Libovolná
Umisťujte pouze do nejvyšší polohy na sloupku
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Typ
Akustický modul
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) – max.
115 mA
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
24 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
24 V

Exportovat specifikaci produktu