Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

177351
Kód modelu: SL7-CB-D-M12A4

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul, jednostranná vertikální montáž, max. 3 moduly, M12A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
177351
EAN
4015081718115
Délka/hloubka produktu
84 mm
Výška výrobku
153 mm
Šířka výrobku
96 mm
Hmotnost výrobku
0.241 kg
Certifikace
UL 508
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
Kód modelu
SL7-CB-D-M12A4

Features & Functions

Barva
Jiné
Osazeno:
Vnější fixační otvory
Kryt
Počet modulů
Max. 3

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP66
NEMA 1
Metoda montáže
Svislý
Podlaha
Úhelník
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
2000 V AC
Typ
Základní modul

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Exportovat specifikaci produktu