Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul, 230 V, vícetónový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul
|
Katalogové číslo |
171289
|
EAN |
4015081678334
|
Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
Výška výrobku |
71 mm
|
Šířka výrobku |
73 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.103 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
UL 508
CSA Certified UL Listed cULus Listed CSA Std. C22.2 No. 14-10 UL Listed file E29184 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Class No. NKCR7 Parametry dle IEC CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 CE CSA-C22.2 No. 14-10 |
Poznámky v katalogu |
0
|
Kód modelu |
SL7-AP230-M
|
Barva |
Černá
|
Kryt |
UL typ 4, 4X, 13
|
Vlastnosti |
Hladina akustického tlaku nastavitelná na minimálně 88 dB
|
Funkce |
Jiné
|
Příslušenství |
Interní spínač DIP, interní potenciometr
|
Typ alarmu |
Nepřerušovaný tón
Nastavení vnitřního zvuku, 3 póly DIP Přerušovaný tón 8 typy zvuku Nastavitelný tón |
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Stupeň krytí |
IP66
NEMA 13 |
Jmenovitá frekvence |
500 - 2700 Hz
|
Hlučnost |
100 dB
Umožňuje úpravu pomocí zabudovaného potenciometru |
Materiál |
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Kryt: Polykarbonát (PC) |
Montážní poloha |
Libovolná
Umisťujte pouze do nejvyšší polohy na sloupku |
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
Úhel vyzařování |
360 °
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
Typ |
Akustický modul
|
Typ napětí |
AC
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
Svodový proud |
0.003 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) – max. |
43 mA
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
230 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
240 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
0 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
0 V
|