Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

177312
Kód modelu: SL7-CB-800

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul;800 mm hliníková trubka a noha

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
177312
EAN
4015081717651
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
903 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.8 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
Kód modelu
SL7-CB-800

Features & Functions

Barva
Jiné
Osazeno:
Kryt
Hliníková trubka
Plastová noha
Počet modulů
Max. 5
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 13
NEMA 4X
IP66
NEMA 4
Metoda montáže
Podlaha
Úhelník
Horizontální
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Délka potrubí
800 mm
Typ
Základní modul

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (AWG)
24 - 14
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou)
0,25 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný)
0,13 - 2,5 mm²

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Exportovat specifikaci produktu