Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171397
Kód modelu: SL7-BL230-G

Eaton Moeller® series SL7 Modul s blikajícím světlem, zelená, LED, 230 V

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Modul s blikajícím světlem
Katalogové číslo
171397
EAN
4015081678235
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.082 kg
Certifikace
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL 508
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
Kód modelu
SL7-BL230-G

Features & Functions

Barva
Zelená
Funkce
Blinker light
Světelné moduly
LED
Počet modulů
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP66
NEMA 13
Frekvence blikání
2 Hz
Životnost, elektrická
100,000 h
Typ světla
Blikající světlo
Materiál
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Kryt: Polykarbonát (PC)
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Typ
Modul s blikajícím světlem
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
230 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
240 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
0 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
0 V

Exportovat specifikaci produktu