Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171454
Kód modelu: SL7-CB-T-400

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul;400 mm hliníková trubka

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
171454
EAN
4015081677832
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
517 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.41 kg
Certifikace
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
Kód modelu
SL7-CB-T-400

Features & Functions

Barva
Jiná
Osazeno:
Kryt
Hliníková trubka
Šroub Banjo
Počet modulů
Max. 5
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 4
IP66
NEMA 4X
NEMA 13
Metoda montáže
Úhelník
Podlaha
Vodorovný
Trubka
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Délka potrubí
400 mm
Typ
Základní modul

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (AWG)
24 - 14
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou)
0,25 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný)
0,13 - 2,5 mm²

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %

Exportovat specifikaci produktu