Eaton Moeller® series SL7 Modul s trvalým světlem, bílý, LED, 230 V
Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL7 Modul s trvalým světlem
|
Katalogové číslo |
171476
|
EAN |
4015081678013
|
Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
Výška výrobku |
73 mm
|
Šířka výrobku |
73 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.082 kg
|
Certifikace |
UL 508
IEC/EN 60529 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 |
Kód modelu |
SL7-L230-W
|
Barva |
Jiné
|
Funkce |
Nepřerušované světlo
|
Světelné moduly |
LED
|
Počet modulů |
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou) |
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Stupeň krytí |
IP66
NEMA 13 |
Životnost, elektrická |
100,000 h
|
Typ světla |
Nepřerušované světlo
|
Materiál |
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC) |
Montážní poloha |
Libovolná
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
Úhel vyzařování |
360 °
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
Typ |
Modul s trvalým světlem
|
Typ napětí |
AC
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
Svodový proud |
0.003 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
230 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
240 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
0 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
0 V
|