Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171444
Kód modelu: SL7-CB-250

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul;250 mm hliníková trubka a noha

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
171444
EAN
4015081677740
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
334 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.323 kg
Certifikace
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA Class No.: NKCR7
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL
Kód modelu
SL7-CB-250

Features & Functions

Barva
Jiné
Osazeno:
Plastová noha
Kryt
Hliníková trubka
Počet modulů
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5
Max. 5 (se standardní základnou)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 4X
Metoda montáže
Podlaha
Horizontální
Úhelník
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Délka potrubí
250 mm
Typ
Základní modul

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (AWG)
24 - 14
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou)
0,25 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný)
0,13 - 2,5 mm²

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Exportovat specifikaci produktu