Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul, 24 V, soustavný nebo přerušovaný tón, externí ovládání
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul
|
| Katalogové číslo |
171284
|
| EAN |
4015081678297
|
| Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
| Výška výrobku |
71 mm
|
| Šířka výrobku |
73 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.092 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
CSA Certified
UL Listed UL 508 cULus Listed CSA Std. C22.2 No. 14-10 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Class No. NKCR7 UL Listed file E29184 Parametry dle IEC UL CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 CE Certified by UL for use in Canada |
| Poznámky v katalogu |
0
|
| Kód modelu |
SL7-AP24-E
|
| Barva |
Černá
|
| Vlastnosti |
Hladina akustického tlaku nastavitelná na minimálně 88 dB
|
| Funkce |
Nepřerušovaný tón/přerušovaný tón
|
| Počet modulů |
2
|
| Příslušenství |
Interní potenciometr
|
| Typ alarmu |
Nastavitelný tón
2 typy zvuku Umožňuje externí buzení Přerušovaný tón Nepřerušovaný tón |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Spotřeba proudu |
0,092 A, při 24 V AC/DC
|
| Stupeň krytí |
NEMA 13
IP66 |
| Jmenovitá frekvence |
2800 Hz
|
| Hlučnost |
100 dB
Umožňuje úpravu pomocí zabudovaného potenciometru |
| Materiál |
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Kryt: Polykarbonát (PC) |
| Montážní poloha |
Libovolná
Umisťujte pouze do nejvyšší polohy na sloupku |
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Úhel vyzařování |
360 °
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
| Typ |
Akustický modul
|
| Typ napětí |
AC/DC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Svodový proud |
0.003 A
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – max. |
92 mA
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
24 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
24 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
24 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
24 V
|