Eaton Moeller® series SL7 Modul zábleskového světla, bílý, vysoce výkonné LED, 24 V
Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL7 Modul zábleskového světla
|
Katalogové číslo |
171423
|
EAN |
4015081679522
|
Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
Výška výrobku |
73 mm
|
Šířka výrobku |
73 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.09 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60529
CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada UL IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CE UL 508 |
Kód modelu |
SL7-FL24-W-HP
|
Barva |
Jiné
|
Funkce |
Blikající světlo
|
Světelné moduly |
Vysoce výkonná LED
|
Počet modulů |
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách) |
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Stupeň krytí |
NEMA 4
IP66 |
Frekvence blikání |
1,4 Hz
|
Životnost, elektrická |
50,000 h
|
Typ světla |
Zábleskové světlo
|
Materiál |
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC) |
Montážní poloha |
Libovolná
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
Úhel vyzařování |
360 °
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
Typ |
|
Typ napětí |
AC/DC
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
Svodový proud |
0.003 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
18 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
26 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
18 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
30 V
|