Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171286
Kód modelu: SL7-AP230-E

Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul, 230 V, soustavný nebo přerušovaný tón, externí ovládání

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Akustický modul
Katalogové číslo
171286
EAN
4015081678310
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
71 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.103 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
UL 508
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
Kód modelu
SL7-AP230-E

Features & Functions

Barva
Černá
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku nastavitelná na minimálně 88 dB
Funkce
Nepřerušovaný tón/přerušovaný tón

General information

Typ alarmu
2 typy zvuku
Přerušovaný tón
Umožňuje externí buzení
Nepřerušovaný tón
Nastavitelný tón
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Spotřeba proudu
0,043 A, při 230/240 V AC
Stupeň krytí
NEMA 13
IP66
Jmenovitá frekvence
2800 Hz
Hlučnost
Umožňuje úpravu pomocí zabudovaného potenciometru
100 dB
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Montážní poloha
Umisťujte pouze do nejvyšší polohy na sloupku
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Typ
Akustický modul
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) – max.
43 mA
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
230 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
240 V

Exportovat specifikaci produktu