Eaton Moeller® series SL7 Plastový úhelník pro vertikální instalaci
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series SL7 Plastový montážní držák
|
| Katalogové číslo |
171446
|
| EAN |
4015081677764
|
| Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
| Výška výrobku |
45 mm
|
| Šířka výrobku |
70 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.061 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
UL 508
CSA Certified UL Listed cULus Listed UL Listed file E29184 CSA Class No. NKCR7 CSA Std. C22.2 No. 14-10 CSA Std. C22.2 No. 94-91 Parametry dle IEC CE UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 UL CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 |
| Kód modelu |
SL7/4-FW
|
| Barva |
Černá
|
| Příslušenství |
Upevňovací šrouby pro moduly základny v balení s dodaným zařízením.
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
NEMA 4
NEMA 13 NEMA 4X |
| Materiál |
Plastový
|
| Metoda montáže |
Nástěnná
|
| Kategorie výrobku |
Příslušenství
|
| Kategorie výrobku |
Příslušenství
|
| Typ |
Příslušenství
|
| Použito s |
Používá se s SL4-PIB, SL7-CB
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|