Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171277
Kód modelu: SL7-FL24-R-HPM

Eaton Moeller® series SL7 LED proměnné zábleskové světlo, červená 24 V, H.P.

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Modul proměnného zábleskového světla
Katalogové číslo
171277
EAN
4015081678075
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.089 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL
Kód modelu
SL7-FL24-R-HPM

Features & Functions

Barva
Červená
Barva skříně
Černá
Funkce
Blikající světlo
Světelné moduly
Vysoce výkonná LED
Počet modulů
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)

General information

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Spotřeba proudu
max. 130 mA při 24 V AC/DC
Stupeň krytí
NEMA 4
IP66
Frekvence blikání
1 - 2,6 Hz
Životnost, elektrická
50,000 h
Typ světla
Proměnné zábleskové světlo
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Typ
  • Vysoce výkonná LED pro maximální signalizační efekt
  • Modul proměnného zábleskového světla
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
18 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
26 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
18 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
30 V

Exportovat specifikaci produktu