Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171472
Kód modelu: SL7-L120-A

Eaton Moeller® series SL7 Modul s trvalým světlem, oranžová, LED, 120 V

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Modul s trvalým světlem
Katalogové číslo
171472
EAN
4015081677986
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.082 kg
Certifikace
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL
Kód modelu
SL7-L120-A

Features & Functions

Barva
Oranžová
Barva skříně
Černá
Funkce
Nepřerušované světlo
Světelné moduly
LED
Počet modulů
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou)

General information

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Spotřeba proudu
45 mA při 110/120 V AC
Stupeň krytí
NEMA 4
IP66
Životnost, elektrická
100,000 h
Typ světla
Nepřerušované světlo
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Typ
Modul s trvalým světlem
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
110 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
120 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
0 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
0 V

Exportovat specifikaci produktu