Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171274
Kód modelu: SL7-FL24-A-HP

Eaton Moeller® series SL7 Modul zábleskového světla, oranžová, vysoce výkonné LED, 24 V

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Modul zábleskového světla
Katalogové číslo
171274
EAN
4015081678044
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.09 kg
Certifikace
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1
Kód modelu
SL7-FL24-A-HP

Features & Functions

Barva
Oranžová
Funkce
Blikající světlo
Světelné moduly
Vysoce výkonná LED
Počet modulů
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 4X
IP66
Frekvence blikání
1,4 Hz
Životnost, elektrická
50,000 h
Typ světla
Zábleskové světlo
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Typ
  • Vysoce výkonná LED dioda pro maximální signalizační účinek
  • Modul se zábleskovým světlem
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
18 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
26 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
18 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
30 V

Exportovat specifikaci produktu