Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171408
Kód modelu: SL7-FL120-B

Eaton Moeller® series SL7 Modul zábleskového světla, modrá, LED, 120 V

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Modul zábleskového světla
Katalogové číslo
171408
EAN
4015081679409
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.083 kg
Certifikace
UL report applies to both US and Canada
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
Kód modelu
SL7-FL120-B

Features & Functions

Barva
Modrá
Funkce
Blikající světlo
Světelné moduly
LED
Počet modulů
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4
Frekvence blikání
1,4 Hz
Životnost, elektrická
100,000 h
Typ světla
Zábleskové světlo
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Typ
Modul se zábleskovým světlem
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
110 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
120 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
0 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
0 V

Exportovat specifikaci produktu