Eaton Moeller® series SL4 Základní modul;vnitřní fixační šrouby
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
|
| Katalogové číslo |
171301
|
| EAN |
4015081678433
|
| Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
| Výška výrobku |
91 mm
|
| Šířka výrobku |
43 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.061 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
UL 508
UL Listed CSA Certified cULus Listed UL Listed file E29184 CSA Std. C22.2 No. 14-10 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Class No. NKCR7 Parametry dle IEC UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-10 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR UL CE UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 |
| Poznámky v katalogu |
0
|
| Kód modelu |
SL4-PIB-IMS
|
| Barva |
Jiná
|
| Osazeno: |
Kryt
Zabudované (předem smontované) upevňovacími šrouby |
| Počet modulů |
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 5 Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách) |
| Příslušenství |
Vestavěné upevňovací šrouby
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 4 NEMA 4X NEMA 13 |
| Metoda montáže |
Vodorovný
Podlaha Úhelník |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
| Typ |
Základní modul
|
| Použito s |
Používá se s SL4-L, SL4-BL, SL4-FL, SL4-AP
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Připojovací průřezy (AWG) |
24 - 16
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný) |
0,2 - 1,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovité provozní napětí |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |