Eaton Moeller® series SL4 LED proměnné zábleskové světlo, žlutý 24 V
Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Modul proměnného zábleskového světla
|
Katalogové číslo |
171377
|
EAN |
4015081679065
|
Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
Výška výrobku |
75 mm
|
Šířka výrobku |
43 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.042 kg
|
Certifikace |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 CE UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60529 UL CSA Class No.: NKCR7 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 |
Kód modelu |
SL4-FL24-Y-M
|
Barva |
Žlutá
|
Vlastnosti |
Různé sekvence zábleskových světel
|
Funkce |
Blikající světlo
|
Světelné moduly |
LED
|
Počet modulů |
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou) |
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Stupeň krytí |
NEMA 4
IP66 |
Frekvence blikání |
1 - 2,6 Hz
|
Životnost, elektrická |
100,000 h
|
Typ světla |
Proměnné zábleskové světlo
|
Materiál |
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC) |
Montážní poloha |
Libovolná
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
Úhel vyzařování |
360 °
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
Typ |
|
Typ napětí |
AC/DC
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
Svodový proud |
0.003 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
24 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
24 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
24 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
24 V
|