Eaton Moeller® series SL4 Základní modul, pro vertikální montáž na jedné straně
Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
|
Katalogové číslo |
171303
|
EAN |
4015081678457
|
Délka/hloubka produktu |
56 mm
|
Výška výrobku |
94 mm
|
Šířka výrobku |
66 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.067 kg
|
Certifikace |
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 CE UL Certified by UL for use in Canada UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 |
Kód modelu |
SL4-PIB-FW
|
Barva |
Jiné
|
Osazeno: |
Kryt
Úhelník |
Počet modulů |
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou) Max. 5 |
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Stupeň krytí |
NEMA 13
NEMA 4X IP66 NEMA 4 |
Metoda montáže |
Úhelník
Podlaha Svislý |
Montážní poloha |
Libovolná
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
Typ |
Základní modul
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
Připojovací průřezy (AWG) |
24 - 16
|
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou) |
0,25 - 0,75 mm²
|
Připojovací průřezy (pevný/ohebný) |
0,2 - 1,5 mm²
|
Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou) |
0,25 - 1,5 mm²
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Jmenovité provozní napětí |
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |