Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171338
Kód modelu: SL4-BL24-G

Eaton Moeller® series SL4 Modul s blikajícím světlem, zelená, LED, 24 V

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL4 Modul s blikajícím světlem
Katalogové číslo
171338
EAN
4015081678747
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
43 mm
Hmotnost výrobku
0.042 kg
Certifikace
Certified by UL for use in Canada
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E29184
Kód modelu
SL4-BL24-G

Features & Functions

Barva
Zelená
Funkce
Blinker light
Světelné moduly
LED
Počet modulů
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 4
IP66
Frekvence blikání
2 Hz
Životnost, elektrická
100,000 h
Typ světla
Blikající světlo
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Typ
Modul s blikajícím světlem
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
24 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
24 V

Exportovat specifikaci produktu