Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

178460
Kód modelu: SL7-CB-T-800

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul, 800 mm hliníková trubka

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
178460
EAN
4015081737635
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
900 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.8 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
Kód modelu
SL7-CB-T-800

Features & Functions

Barva
Jiná
Osazeno:
Kryt
Hliníková trubka
Šroub Banjo
Počet modulů
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 5

General information

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Metoda montáže
Úhelník
Podlaha
Vodorovný
Trubka
Montážní poloha
Libovolná pozice
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Délka potrubí
800 mm
Typ
Základní modul

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (AWG)
24 - 14
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou)
0,25 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný)
0,13 - 2,5 mm²

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Exportovat specifikaci produktu