Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

179987
Kód modelu: SL7-CB-TM

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul, horizontální montáž, max. 5 modulů, pro horizontální montáž

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
179987
EAN
4015081751402
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.161 kg
Soulad
CE
Kód modelu
SL7-CB-TM

Features & Functions

Barva
Jiné
Osazeno:
Základna: Dokáže udržet trubky o průměru 25 mm (±0,5)
Počet modulů
Max. 5

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Metoda montáže
Horizontální
Trubka
Podlaha
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Typ
Základní modul

Exportovat specifikaci produktu