Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171331
Kód modelu: SL4-L-B

Eaton Moeller® series SL4 Modul s trvalým světlem Ba15d, modrá

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL4 Modul s trvalým světlem
Katalogové číslo
171331
EAN
4015081678686
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
43 mm
Hmotnost výrobku
0.037 kg
Certifikace
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
UL
Poznámky v katalogu
Bez světelných prvků
Kód modelu
SL4-L-B

Features & Functions

Barva
Modrá
Barva skříně
Černá
Funkce
Nepřerušované světlo
Světelné moduly
Žárovka max. 4 W
Počet modulů
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)

General information

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 13
IP66
Životnost, elektrická
3 000 h
Typ světla
Nepřerušované světlo
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Metoda montáže
Patice žárovky BA15d
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Typ
Modul s trvalým světlem
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Příkon
Max. 4 W se stanovenými napětími
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
250 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
24 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
250 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.