Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171305
Kód modelu: SL4-PIB-T-100

Eaton Moeller® series SL4 Základní modul;100 mm hliníková trubka

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
Katalogové číslo
171305
EAN
4015081678464
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
184 mm
Šířka výrobku
43 mm
Hmotnost výrobku
0.143 kg
Certifikace
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL File No.: E29184
Kód modelu
SL4-PIB-T-100

Features & Functions

Barva
Jiné
Osazeno:
Šroub Banjo
Kryt
Hliníková trubka
Počet modulů
Max. 5
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
NEMA 4
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
Metoda montáže
Úhelník
Podlaha
Trubka
Horizontální
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Délka potrubí
100 mm
Typ
Základní modul

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (AWG)
24 - 16
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou)
0,25 - 0,75 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný)
0,2 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou)
0,25 - 1,5 mm²

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Exportovat specifikaci produktu