Eaton Moeller® series SL4 Základní modul;připojení ke SmartWire-DT
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
|
| Katalogové číslo |
171311
|
| EAN |
4015081678525
|
| Délka/hloubka produktu |
81 mm
|
| Výška výrobku |
145 mm
|
| Šířka výrobku |
81 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.172 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947-5-1
CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 |
| Kód modelu |
SL4-SWD
|
| Barva |
Jiná
|
| Osazeno: |
Kryt
Adaptér základny pro nasunutí na místo (rychlá montáž a zapojení) |
| Počet modulů |
Max. 5 (0,3 A na modul)
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách) Max. 5 (se standardní základnou) |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ano
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 |
| Metoda montáže |
Vodorovný
Úhelník Podlaha |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie výrobku |
|
| Kategorie výrobku |
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
| Délka potrubí |
100 mm
|
| Typ |
Základní modul
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |