Eaton Moeller® series SL4 Základní modul, vnitřní fixační otvory
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
|
| Katalogové číslo |
171300
|
| EAN |
4015081679188
|
| Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
| Výška výrobku |
71 mm
|
| Šířka výrobku |
43 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.055 kg
|
| Certifikace |
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529 Certified by UL for use in Canada UL 508 CE CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 UL UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Kód modelu |
SL4-PIB-IMH
|
| Barva |
Jiná
|
| Osazeno: |
Kryt
Vnitřní (na vnitřní straně) upevňovacími otvory |
| Počet modulů |
Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách)
Max. 5 Max. 5 (se standardní základnou) |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 1 |
| Metoda montáže |
Podlaha
Vodorovný Úhelník |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
| Typ |
Základní modul
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
| Připojovací průřezy (AWG) |
24 - 16
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný) |
0,2 - 1,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovité provozní napětí |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |