Eaton Moeller® series SL7 Základní modul, Specifikace rozhraní AS V2.1 max. 3 moduly
Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
|
Katalogové číslo |
197320
|
EAN |
4015080894445
|
Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
Výška výrobku |
175 mm
|
Šířka výrobku |
73 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.317 kg
|
Certifikace |
CSA-C22.2 No. 13-10
CSA Class No.: NKCR7 UL 508 CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60529 UL Certified by UL for use in Canada |
Kód modelu |
SL7-FMS-ASI-V21
|
Barva |
Jiné
|
Osazeno: |
Stavová LED
Deska tištěných spojů se 3 výstupy |
Funkce |
Zábleskové světlo
Blikající světlo Nepřerušované světlo Akustická signalizace |
Počet modulů |
Max. 3
|
Adresování |
Address set via connection to AS-Interface cable
|
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Stupeň krytí |
NEMA 4
NEMA 13 NEMA 4X IP66 |
Metoda montáže |
Úhelník
Podlaha Horizontální |
Montážní poloha |
Libovolná
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
Protokol |
AS-Interface (S-8.A.F)
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
Vhodný pro |
AS interface
|
Délka potrubí |
100 mm
|
Typ |
Modul rozhraní AS
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
Připojovací průřezy (AWG) |
22 - 14
|
Připojovací průřezy (pevný/ohebný) |
0,5 - 2,5 mm²
|
Délka odizolování (hlavní kabel) |
6 mm
|
Velikost šroubováku |
3,5 x 0,5 mm, Šroubová svorka
|
Utahovací moment |
0,7 Nm, Šroubové svorky
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|