Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, Zdvihátko, Základní zařízení, rozšiřitelný, 1 N/O, 1 NC (zpožděný odpad), Šroubová svorka, Žlutá, Izolovaný materiál, -40 - +70 °C, verze A
Název výrobku |
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
|
Katalogové číslo |
176893
|
EAN |
4015081713356
|
Délka/hloubka produktu |
76 mm
|
Výška výrobku |
34 mm
|
Šířka výrobku |
31 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.051 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
|
Poznámky v katalogu |
|
Kód modelu |
LS-S11DA-CC
|
Typ elektrického připojení |
Přívod vedení metrický
|
Barva skříně |
Žlutý kryt
|
Materiál skříně |
Izolovaný materiál
Plastový |
Vlastnosti |
Pozitivní otevírání
Rozšiřitelné Vynucené otevření |
Typ funkce spínače |
Spínač s pomalou reakcí
|
Typ připojení |
Šroubová svorka
|
Stupeň krytí |
IP65
NEMA Jiná |
Provozní frekvence |
6000 operací/h
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Zdvihátko
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Přesnost opakování |
0,15 mm (kontakty/spínací výkon)
|
Vhodný pro |
Bezpečnostní funkce
|
Typ |
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Odolnost proti rázu |
25 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-sinusoidal shock 20 ms
|
Teplotní odpor |
100 °C, Kontaktní teplota válečkové hlavy
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-40 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
400 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V |
6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V |
0.6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V |
0.8 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Frekvence napájení |
Max. 400 Hz, Kontakty
|
Ovládací síla na začátku/konci zdvihu |
1,0 N/8,0 N
|
Ovládací moment otočných pohonů |
0.2 Nm
|
Typ akčního členu |
Zdvihátko
|
Provozní rychlost |
Max. 1/0,5 m/s (s vačkou DIN, mechanické buzení)
Pro úhel ovládání α = 0°/30° |
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA) |
Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Žádný
|
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Žádný
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.17 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
6 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|