Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

266136
Kód modelu: M12B

Eaton Moeller® series M12 Průchodkový konektor M12, s označením B, +průchozí, M20, IP66_x, 250 V, 4A

Obecné specifikace

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M12 Zástrčka panelu
Katalogové číslo
266136
EAN
4015082661366
Délka/hloubka produktu
25 mm
Výška výrobku
25 mm
Šířka výrobku
25 mm
Hmotnost výrobku
0.009 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
M12B

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky, při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené)
1 A
Jmenovitý provozní proud (Ie)
4 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
250 V
Jmenovitá zkratová ochrana
4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Features & functions

Materiál
Tvarované
Počet pólů
Čtyřpólový

Obecné informace

Typ příslušenství / náhradního dílu
Jiné
Stupeň krytí
IP66
Životnost, mechanická
500 cyklů zasunutí
Kategorie přepětí
II
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ
M12, kód B

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.