Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

266139
Kód modelu: LSM-11S/S

Eaton Moeller® series LSM Bezpečnostní polohový spínač, LS(M)-…, Polohový spínač s pružnou tyčkou, Kompletní jednotka, 1 N/O, 1 NC, Mžikový kontakt – Ano, Žlutá, Kov, Bezšroubová svorka, -25 - +70 °C

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LSM Bezpečnostní polohový spínač
Katalogové číslo
266139
EAN
4015082661397
Délka/hloubka produktu
33.5 mm
Výška výrobku
180 mm
Šířka výrobku
31 mm
Hmotnost výrobku
0.193 kg
Certifikace
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
Poznámky v katalogu
Ovládací hlavu lze otáčet po 90° a umožnit tak přizpůsobení příslušnému směru přístupu
Kód modelu
LSM-11S/S

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Přívod vedení metrický
Barva skříně
Žlutý kryt
Materiál skříně
Kov
Vlastnosti
mžikový kontakt
Typ funkce spínače
Spínač s rychlým přerušením

General

Typ připojení
Bezšroubová svorka
Stupeň krytí
IP66/IP67
NEMA Jiná
Provozní frekvence
6000 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Polohový spínač s pružnou tyčkou
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Přesnost opakování
0,15 mm (kontakty/spínací výkon)
Typ
Polohový spínač

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
25 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-sinusoidal shock 20 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty

Actuator

Ovládací síla na začátku/konci zdvihu
1,0 N/8,0 N
Ovládací moment otočných pohonů
0.2 Nm
Délka akčního členu
126 mm
Typ akčního členu
Pružinová tyč

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Safety

Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.17 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu